CTM-SC

De Contamination Test Module CTM is een modulair systeem voor het analyseren van de technische zuiverheid van componenten.

De toevoermodule CTM-SC is bedoeld voor de toevoer van media, besturing en gegevensopslag van de extractiemodule CTM-E.

 

  • Aansluitbare pulsatie van de testvloeistof
  • Aansluiting voor vullen en ledigen
  • Besturing en bewaking van CTM-E modules
  • Automatische drukinstelling via software
  • Vrije programmering van de extractieprocedure
Lees meer Toon minder
  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [be]
SKU
GP_1000509403
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Gegroepeerde productitems
CTM-SC-3411-M
Materiaalnr. 4623027
Standaard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Voedingsspanning:
230V AC / 50Hz / 1Ph Europa
Analysevloeistof:
Oplosmiddel AIII-klasse
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTM-SC-3411-K
Materiaalnr. 4631583
Standaard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Voedingsspanning:
120V AC / 60Hz / 1f USA/Canada
Analysevloeistof:
Oplosmiddel AIII-klasse
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTM-SC-1050-K
Materiaalnr. 4643679
Standaard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Voedingsspanning:
120V AC / 60Hz / 1f USA/Canada
Analysevloeistof:
Oplosmiddel AIII-klasse
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTM-SC-1050-M
Materiaalnr. 4714483
Standaard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Voedingsspanning:
230V AC / 50Hz / 1Ph Europa
Analysevloeistof:
Oplosmiddel AIII-klasse
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Productbrochure NL

(0.8 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Productbrochure EN

(0.8 MB)

CTM-SC 3xxx ContaminationTest Module - Supply Control
Productbrochure NL

(0.27 MB)

CTM-SC 3xxx ContaminationTest Module - Supply Control
Productbrochure EN

(0.27 MB)