CSI-C-11
De ConditionSensor Interface CSI-C-11 wordt gebruikt om signalen van digitale sensoren (Hydac Sensor Interface HSI) om te zetten in een netwerkprotocol (HSI TCP/IP of Modbus® TCP) dat vervolgens via LAN of W-LAN kan worden verzonden naar diverse apparaten (bijv. een smartphone). Bovendien kan de CSI-C-11 worden gebruikt als een datalogger.
- Twee ingangskanalen voor HYDAC SMART-sensoren
- Directe aansluiting van de sensoren via M12x1 connectoren
- Netwerkverbinding via M12-connector
- Draadloze overdracht en weergave van gemeten sensorwaarden via W-LAN en FluMoS/FluMoS mobile
- Opslag van meetgegevens in CSI-C-11 met datum en tijd (datalogger)
- Parametrisering van de interface is mogelijk met W-LAN en FluMoS mobile
- Hoge beschermingsklasse met IP 66 – geen schakelkast nodig
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000428082
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
|
CSI-C-11-0-0-0/-000
Materiaalnr. 4066011
|
|
|||||
|
CSI-C-11-0-0-1/-000
Materiaalnr. 4247534
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Productbrochure
NL
(1.23 MB)

CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Productbrochure
EN
(1.23 MB)