CSI-B-2
De condition monitoring interface module CSI-B-2 is een aanvullend segment van het conditiebewakingsconcept van HYDAC dat het sensorniveau met het interpretatieniveau verbindt. Het is een universeel inzetbaar elektronisch apparaat dat HSI-signalen van HYDAC SMART-sensoren omzet in een standaard pc-signaal. Daarmee wordt het mogelijk om gegevens en meetwaarden van de aangesloten SMART-sensor direct met de HYDAC computersoftware “CMWIN” en de FluidMonitoring Software FluMoS uit te lezen. Daarnaast is het mogelijk om het langetermijngeheugen uit te lezen en de aangesloten sensor in te stellen en te parametriseren (de instelmogelijkheden zijn afhankelijk van de sensor). Het HSI-signaal kan worden omgezet in een RS 232- of een RS 485-signaal. De CSI-B-2 kan op iedere willekeurige pc worden aangesloten via de RS 232-poort (of via een RS 232 USB-adapter die in de handel verkrijgbaar is). De RS 485-interface en de bijbehorende extra verbindingsmodules kunnen tevens worden gebruikt om een verbinding met hogere besturings- en/of bussystemen tot stand te brengen.
- Eén ingangskanaal voor HYDAC SMART-sensoren
- Directe aansluiting van de sensor m.b.v. schroefklemmen
- Led-indicatie van de actieve poort (RS 232 / RS 485)
- Zeer compact ontwerp
- Geschikt voor installatie aan top-hat-rail
- Beschermingsklasse IP 40
SKU
Lees meer ...
GP_1000428076
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
CSI-B-2
|
CSI-B-2 Kit
Materiaalnr. 3409462
|
|
||||
|
CSI-B-2 Interface (HSI auf RS232/RS485)
Materiaalnr. 920134
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18359-00001.jpg)
CSI-B-2 Condition Monitoring Interface Module
Productbrochure
NL
(0.73 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18359-00001.jpg)
CSI-B-2 Condition Monitoring Interface Module
Productbrochure
EN
(0.73 MB)