CMP

Het Condition Monitoring Package CMP is een online meetsysteem voor het bepalen van vaste verontreiniging, waterverzadiging en vloeistofstatus in hydraulische en smeervloeistoffen. Afhankelijk van de uitvoering, bestaat de CMP uit een motor, een pomp en een aansluitblok voor sensoren; hij kan daardoor gemakkelijk hydraulisch worden geïntegreerd in vloeistofcircuits van bestaande installaties. Bovendien kunnen de meetwaarden optimaal worden overgedragen naar data-acquisitie- en evaluatiesystemen. De CMP is daarmee een zowel compacte als eenvoudig achteraf in te bouwen oplossing voor de conditiebewaking van vloeistoffen.

 

  • Bewaking van de zuiverheid van componenten in testopstellingen
  • Oliezuiverheidsbewaking op (drukloze) tanks en drukleidingen
  • Beproefde oplossing voor meettaken bij lage systeemdruk
  • Tevens beschikbaar voor pompen met hoge inlaatdruk
Lees meer Toon minder
  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [be]
SKU
GP_1000510103
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Gegroepeerde productitems
CMP1220-1-C11-W/N/X60/O60-AS1C/-000
Materiaalnr. 4657399
Standaard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
CMP ConditionMonitoring Package
Productbrochure NL

(1.86 MB)

CMP ConditionMonitoring Package
Productbrochure EN

(1.86 MB)

CMP 1000 Ex ConditionMonitoring Package
Productbrochure NL

(0.59 MB)

CMP 1000 Ex ConditionMonitoring Package
Productbrochure EN

(0.59 MB)