HEZ Picolo
Elektrische cilinders van de HEZ Picolo-serie zijn lineaire aandrijvingen met een elegant, slank ontwerp.
Visueel aantrekkelijk en weerbestendig, met een behuizing van geanodiseerd aluminium of waterbestendig roestvrij staal.
Deze cilinders kunnen worden toegepast in gevels of industriële toepassingen met een krachtbereik tot 1,8 kN.
Ze kunnen worden gebruikt voor verstelfuncties met incidentele bediening, vergelijkbaar met S3-bediening.
Visueel aantrekkelijk en weerbestendig, met een behuizing van geanodiseerd aluminium of waterbestendig roestvrij staal.
Deze cilinders kunnen worden toegepast in gevels of industriële toepassingen met een krachtbereik tot 1,8 kN.
Ze kunnen worden gebruikt voor verstelfuncties met incidentele bediening, vergelijkbaar met S3-bediening.
Filteren
Filterselectie
Filter resetten