HEZ Modular
Elektrische cilinders van de HEZ Modular-serie zijn lineaire aandrijvingen die kunnen worden geconfigureerd met behulp van een modulair systeem.
De motor, afbuigkast, tandwielkast en lineaire eenheid kunnen individueel met elkaar worden gecombineerd.
Met een dergelijke combinatie kan een hoge mate van flexibiliteit worden bereikt met gestandaardiseerde componenten.
Volledig klantspecifiek ontwerp en projectmatige ontwikkeling zijn eveneens mogelijk.
Het krachtbereik voor deze serie ligt tussen 1 kN en 500 kN, met slaglengtes tot 5 meter.
De motor, afbuigkast, tandwielkast en lineaire eenheid kunnen individueel met elkaar worden gecombineerd.
Met een dergelijke combinatie kan een hoge mate van flexibiliteit worden bereikt met gestandaardiseerde componenten.
Volledig klantspecifiek ontwerp en projectmatige ontwikkeling zijn eveneens mogelijk.
Het krachtbereik voor deze serie ligt tussen 1 kN en 500 kN, met slaglengtes tot 5 meter.
Filteren
Filterselectie
Filter resetten