Brandstofpompen
De brandstofpompen van HYDAC zijn compacte units, uitgerust met een DC-aandrijving om snel en gemakkelijk diesel of hydraulische olie te pompen.
- Zelfaanzuigend tot een hoogte van 2,5 m
- Compacte uitvoering
- DC-motor met beschermingsklasse IP65
- Geschikt voor drooglopende toepassingen
- Zelfaanzuigend tot een hoogte van 2,5 m
- Compacte uitvoering
- DC-motor met beschermingsklasse IP65
- Geschikt voor drooglopende toepassingen
- Search Bar : $SL-1000066624 [1000516691] [be]
SKU
GP_1000515327
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
|
MFZP-1/1.1/P/AMG/10/RV4.5/0.2/24V-IP65
Materiaalnr. 723803
|
|
||||
|
MFZP-1/6.0/P/63/13/24V-DC(50L/MIN-IP65)
Materiaalnr. 723541
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

TechNews vulpompen MFZP
Productinformatie
NL
(0.36 MB)

TechNews Filling pumps MFZP
Productinformatie
EN
(0.36 MB)