![Buegu beugel Buegu beugel](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_HAC-PIC-HRBGS-Sammel-3D-96---N-20230321__SALL__AIN__V1.png)
Buegu beugel
De Buegu-beugel is ontworpen voor enkele leidingen en leidingenparen met een diameter van 6 tot 32 mm.
De beugel kan ook worden gebruikt voor leidingenparen met verschillende diameters.
Door zijn rubberen behuizing is de beugel bijzonder geluid- en trillingsdempend. De stalen delen van de beugel zijn ook verkrijgbaar in RVS. Door het speciale ontwerp van de beugel is een permanent torsie en daardoor gedefinieerde compressie van het rubberen lichaam gegarandeerd.
De beugel kan ook worden gebruikt voor leidingenparen met verschillende diameters.
Door zijn rubberen behuizing is de beugel bijzonder geluid- en trillingsdempend. De stalen delen van de beugel zijn ook verkrijgbaar in RVS. Door het speciale ontwerp van de beugel is een permanent torsie en daardoor gedefinieerde compressie van het rubberen lichaam gegarandeerd.
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Productoverzicht
Downloads voor deze categorie
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8184-00001.jpg)
HYDAC Clamps
Productbrochure
NL
(0.53 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8184-00001.jpg)
HYDAC Clamps
Productbrochure
EN
(0.53 MB)