I/O-modules
Naast talrijke krachtige schakeluitgangen bieden de versies van de I/O-uitbreidingsmodules tevens extra gevarieerde PWM-uitgangen met interne stroommeting en een geïntegreerde PID-regelaar. Hiermee kunnen proportionele regelingen zeer eenvoudig worden gerealiseerd. Detectie van digitale schakel- en analoge stroom-/spanningssignalen is mogelijk met behulp van digitale en analoge ingangen die afzonderlijk kunnen worden geparametreerd.
- TTC 30X
De uitbreidingsmodules van de TTC 30X-familie combineren een uitstekende prestatiebalans met een uiterst compact ontwerp. De bijzonder krachtige PWM-uitgangen bieden de mogelijkheid om kleppen met on-board elektronica direct via proportionele spanninguitgangen aan te sturen. Dankzij hun hoge flexibiliteit en elektrische vermogen bieden zij over het algemeen de optimale oplossing voor bijna alle gangbare taken.
- TTC 30XS
De uitbreidingsmodules TTC 30XS voldoen aan de eisen voor verhoogde functionele veiligheid. De versie 30XS-H is geoptimaliseerd voor een veilige systeemuitbreiding met extra hydraulische functies. De versie 30SXS-I is geoptimaliseerd voor een veilige systeemuitbreiding met extra ingangen.
- TTC 36X
De TTC 36X-module is een intellegente I/O-module die via CANopen kan worden aangestuurd. Hij voldoet aan de CANopen-standaard, gecertificeerd door CiA DS 401.
Hij is onder meer geschikt voor lokale stroomregeling via PWM-uitgangen.
- TTC 48X
De TTC 48X-module is een intellegente I/O-module die via CANopen kan worden aangestuurd. Hij voldoet aan de CANopen-standaard, gecertificeerd door CiA DS 401.
Hij is onder meer geschikt voor lokale stroomregeling via PWM-uitgangen.
- TTC 48XS
De TTC 48XS voldoet aan de functionele veiligheidseisen. Deze module combineert de voordelen van decentralisatie met gelijktijdig veilige signaalverwerking en besturing.