AS 3000
De AquaSensor AS 3000 met zijn geïntegreerde digitale display wordt gebruikt als sensor voor online conditiebewaking, in het bijzonder voor het detecteren van water in oliën.
Het instrument heeft twee schakeluitgangen en één schakelbaar analoog uitgangsignaal (4 tot 20 mA of 0 tot 10 V). De AS 3000 detecteert de waterverzadigingsniveau en de temperatuur van de vloeistof en geeft deze waarden uit in de vorm van een analoog of schakelsignal. Het scherm toont de laatste gemeten waarden. Alle instellingen van de AS 3000 zijn gegroepeerd in twee makkelijk te navigeren menu’s. De volgende parameters kunnen worden ingesteld:
Met de AS 3000 is zo een precieze, continue online-bewaking van hydraulische en smeerolie mogelijk.
Viercijferig digitaal display
Optimale uitlijning door draaibaarheid over twee assen
Betrouwbaar dankzij robuust ontwerp
Geen kalibratie voor verschillende olietypen vereist
Drukbestendig, ook onder pulserende omstandigheden
Breed vloeistoftemperatuurbereik
Individuele configuratie
Eenvoudige bediening met toetsenprogrammering
Vroegtijdige detectie van waterproblemen, waardoor fouten en onnodige bedrijfsonderbrekingen kunnen worden voorkomen.
AS 3000
|
AS 3008-5-000
Materiaalnr. 922591
|
|
||||||
|
AS 3108-5-000
Materiaalnr. 922592
|
|
Downloads
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7636-00001.jpg)
AS3000 AquaSensor
(0.56 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7636-00001.jpg)
AS3000 AquaSensor
(0.56 MB)