Afsluiters DAM
De klep wordt gebruikt in tweecircuitsystemen met een lagedruk (LP)-pomp en een hogedruk (HP)-pomp die dezelfde consument verzorgen. De klep wordt gebruikt om het debiet van de lagedrukpomp onafhankelijk van de druk om te schakelen. Voor het omschakelen verzorgen zowel de LP als de HP de consument. Na het omschakelen verzorgt de LP de tank met lage verliesniveaus en wordt de consument alleen verzorgd door de HP-pomp.
Bedrijfsdruk | Tot 700 bar |
Max. debiet | 40 l/min |
Nom. maat | Maat 4 volgens Bieri-norm |
SKU
Lees meer ...
GP_1000422280
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Afsluiters DAM
|
DA700-6-A-350-V-A*00
Materiaalnr. 3682115
|
|
||||
|
DAM-4E-X-150-V-A*00
Materiaalnr. 3958418
|
|
||||
|
DAM-4R-DB-150-V-A*00
Materiaalnr. 4757390
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media