Afsluiters AV700
Uitschakelkleppen uit de serie AV700 worden gebruikt om hydraulische verbindingen te blokkeren en te openen bij door de gebruiker bepaalde drukken en drukverschillen tot 700 bar. Ze kunnen ook worden gebruikt als afvoerklep voor de tank.
Bedrijfsdruk | Tot 700 bar |
Max. debiet | 25 l/min |
Nom. maat | Maat 6 volgens DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H |
SKU
Lees meer ...
GP_1000422321
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Afsluiters AV700
|
AV700-6-E-700-S-V-A*00
Materiaalnr. 3678553
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media