Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Behuizingsmateriaal | Aluminium |
---|---|
Meetbereik van secundaire as | 90 |
Meetbereik van primaire as | 180 |
Secundaire as (helling lateraal) | X-as |
Primaire as (helling lang) | Z-as |
Aantal hellingassen | 2 |
Output signaal | J1939 |
Aanvullende CAN-bushing | Nee |
Elektrische verbinding | 8 |
Resolutie | 0,01 |
Nauwkeurigheid | 0,20 |
Bewegingscompensatie | Ja |
Goedkeuringen en certificaten | UL, ECE |