HPS 2446-F31-1000-000

Art.nr.
930241
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
Goedkeuringen en certificaten Nee
Extra interface 4 tot 20mA, 0 tot 10 V, IO-Link
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Schakeluitgangen 2
Max. waarde instelbereik 1000
Min. waarde instelbereik 0
Drukeenheid BAR, PSI, MPA
Soort druk Relatief
Display Ja

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
IODD_930241_HPS 2446-F31-1000-000
Software NL

(0.62 MB)

IODD_930241_HPS 2446-F31-1000-000
Software EN

(0.62 MB)