HDA 4146-B-02,5-000-F1

Art.nr.
930169
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
Goedkeuring UL-goedkeuring
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Uitgangsignaal 0 tot 10 V
Nauwkeurigheid 1,00% max = 0,5% typ.
Max. waarde drukbereik 2.5
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Absoluut

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Productbrochure NL

(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Productbrochure EN

(6.23 MB)