HPT 1746S-F31-B-0160-P20

Art.nr.
930074
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
Goedkeuring Geen
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Uitgangsignaal 0 tot 10 V, IO-Link
Nauwkeurigheid 0,50% max = 0,25% typ.
Max. waarde drukbereik 160
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Relatief

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
IODD_930074_HPT 1746S-F31-B-0160-P20
Software NL

(0.75 MB)

IODD_930074_HPT 1746S-F31-B-0160-P20
Software EN

(0.75 MB)