HPT 1446S-C-0016-000

Art.nr.
930050
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
Goedkeuring UL-goedkeuring
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting 7/16-20 UNF 2A (SAE4) / extern
Uitgangsignaal 4 tot 20 mA (3 geleider, bron)
Nauwkeurigheid 1,00% max = 0,5% typ.
Max. waarde drukbereik 16
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Relatief

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Software NL

(0.06 MB)

EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Software EN

(0.06 MB)