Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Behuizingsmateriaal | Aluminium |
---|---|
Meetbereik van secundaire as | 90 |
Meetbereik van primaire as | 180 |
Secundaire as (helling lateraal) | X-as |
Primaire as (helling lang) | Z-as |
Aantal hellingassen | 2 |
Output signaal | CANopen Safety |
Aanvullende CAN-bushing | Ja |
Elektrische verbinding | 8 |
Resolutie | 0,01 |
Nauwkeurigheid | 0,20 |
Bewegingscompensatie | Ja |
Goedkeuringen en certificaten | SIL 2, PL D, Cat 2, UL, ECE |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

EDS_929971_HIT 1508-F13-Z-180-X-90-1-S2PD-2-000
Software
NL
(0.08 MB)

EDS_929971_HIT 1508-F13-Z-180-X-90-1-S2PD-2-000
Software
EN
(0.08 MB)