Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Goedkeuring | UL-goedkeuring |
---|---|
Elektrische aansluiting | M12x1 / 4p |
Mechanische aansluiting | G1/4 A ISO 1179-2 / extern |
Uitgangsignaal | IO-Link |
Nauwkeurigheid | 0,50% max = 0,25% typ. |
Max. waarde drukbereik | 250 |
Min. waarde drukbereik | 0 |
Drukeenheid | BAR |
Soort druk | Relatief |