ETS 3866-3-000-000 + PP

Art.nr.
929374
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
Lengte temperatuurvoeler 0.0
Goedkeuringen en certificaten UL-goedkeuring
Extra interface 4 tot 20mA (2 geleiders), 0 tot 10V
Schakeluitgangen 1
Temperatuurbereik max waarde 150
Temperatuurbereik min waarde -30
Temperatuurvoeler gediscontinueerd
Display Ja
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting Geen