HPT 1446S-C-0100-000

Art.nr.
929320
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
Goedkeuring ECE-typegoedkeuring (E13 auto)
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Uitgangsignaal 4 tot 20 mA (3 geleider, bron), IO-Link
Nauwkeurigheid 1,00% max = 0,5% typ.
Max. waarde drukbereik 100
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Relatief