Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Serie operatorinterfaces | Vision 312 |
---|---|
Producttype | Displays/HMI |
Processor | Single core |
Afmetingen display [inch] | 12 |
Interfaces | CAN, Ethernet 100BASE-T1, RS 232, USB |
Aantal interfaces | 2 |
ISOBUS | Nee |
Programmering | CODESYS |