HPT 1446S-F31-0400-031(-1..400bar)

Art.nr.
928771
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
Goedkeuring Geen
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Uitgangsignaal IO-Link
Nauwkeurigheid 1,00% max = 0,5% typ.
Max. waarde drukbereik 400
Min. waarde drukbereik -1
Drukeenheid BAR
Soort druk Relatief

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
IODD 928771 HPT 1446S F31 0400 031
Software NL

(0.96 MB)

IODD 928771 HPT 1446S F31 0400 031
Software EN

(0.96 MB)

IODD_928771_HPT 1446S-F31-0400-031
Software NL

(0.96 MB)

IODD_928771_HPT 1446S-F31-0400-031
Software EN

(0.96 MB)