-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Serie operatorinterfaces | Vision 312PLUS |
---|---|
Producttype | Displays/HMI |
Processor | Quadcore |
Afmetingen display [inch] | 12 |
Interfaces | CAN, Ethernet 100BASE-T1, RS 232, USB |
Aantal interfaces | 4 |
ISOBUS | Ja |
Programmering | CODESYS |