Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Behuizingsmateriaal | Aluminium |
---|---|
Meetbereik van secundaire as | 90 |
Meetbereik van primaire as | 180 |
Secundaire as (helling lateraal) | Y-as |
Primaire as (helling lang) | X-as |
Aantal hellingassen | 2 |
Output signaal | CANopen |
Aanvullende CAN-bushing | Ja |
Elektrische verbinding | 8 |
Resolutie | 0,01 |
Nauwkeurigheid | 0,20 |
Bewegingscompensatie | Nee |
Goedkeuringen en certificaten | UL, ECE |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

EDS 928718 HIT 1008 F11 X 180 Y 90 1 000
Software
NL
(0.1 MB)

EDS 928718 HIT 1008 F11 X 180 Y 90 1 000
Software
EN
(0.1 MB)

EDS_928718_HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
Software
NL
(0.1 MB)

EDS_928718_HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
Software
EN
(0.1 MB)