HPT 1446-F31-0010-000

Art.nr.
928546
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
Goedkeuring ECE-typegoedkeuring (E13 auto)
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Uitgangsignaal IO-Link
Nauwkeurigheid 1,00% max = 0,5% typ.
Max. waarde drukbereik 10
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Relatief

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
IODD 928546 HPT 1446 F31 0010 000
Software NL

(0.6 MB)

IODD 928546 HPT 1446 F31 0010 000
Software EN

(0.6 MB)

IODD_928546_HPT 1446-F31-0010-000
Software NL

(0.6 MB)

IODD_928546_HPT 1446-F31-0010-000
Software EN

(0.6 MB)