ETS 3226-3-100-V00

Art.nr.
927915
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
Lengte temperatuurvoeler 100
Goedkeuringen en certificaten UL-goedkeuring
Extra interface 4 tot 20mA (2 geleiders), 0 tot 10V
Schakeluitgangen 1
Temperatuurbereik max waarde 100
Temperatuurbereik min waarde -25
Temperatuurvoeler Geïntegreerd
Display Ja
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting G1/2 DIN 3852 / extern