-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Goedkeuringen en certificaten | Nee |
---|---|
Extra interface | 4 tot 20mA, 0 tot 10 V |
Elektrische aansluiting | Klemmenstrook |
Mechanische aansluiting | G1/4 ISO 1179-1 / intern |
Schakeluitgangen | 4 |
Max. waarde instelbereik | 400 |
Min. waarde instelbereik | 0 |
Drukeenheid | BAR, PSI, MPA |
Soort druk | Relatief |
Display | Ja |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669650-00001.jpg)
EDS 1700 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(4.04 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669650-00001.jpg)
EDS 1700 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(4.04 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18055-00001.jpg)
EDS 1700 Pressure switch
Productbrochure
NL
(0.77 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18055-00001.jpg)
EDS 1700 Pressure switch
Productbrochure
EN
(0.77 MB)