ETS 3226-F31-018-000

Art.nr.
927123
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
Lengte temperatuurvoeler 18
Goedkeuringen en certificaten Nee
Extra interface 4 tot 20mA (2 geleiders), 0 tot 10V, IO-Link
Schakeluitgangen 2
Temperatuurbereik max waarde 100
Temperatuurbereik min waarde -25
Temperatuurvoeler Geïntegreerd
Display Ja
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting G1/2 DIN 3852 / extern

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
IODD_927123_ETS 3226-F31-018-000
Software NL

(0.04 MB)

IODD_927123_ETS 3226-F31-018-000
Software EN

(0.04 MB)