Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Goedkeuring | UL-goedkeuring |
---|---|
Elektrische aansluiting | Kabel |
Mechanische aansluiting | G1/2 ISO 1179-2 / extern |
Uitgangsignaal | 4 tot 20 mA (2 geleiders) |
Nauwkeurigheid | 0,25% max = 0,125% typ. |
Max. waarde drukbereik | 400 |
Min. waarde drukbereik | 0 |
Drukeenheid | BAR |
Soort druk | Relatief |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
HDA 4800 Operating instructions D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(9.53 MB)
HDA 4800 Operating instructions D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(9.53 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(7.44 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(7.44 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Productbrochure
NL
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Productbrochure
EN
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Productbrochure
NL
(2.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Productbrochure
EN
(2.7 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Industriebrochure
NL
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Industriebrochure
EN
(22.21 MB)