EDS 827-F31-6000-000(PSI)

Art.nr.
926371
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
Goedkeuringen en certificaten ECE-typegoedkeuring, UL-goedkeuring
Extra interface IO-Link
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / extern
Schakeluitgangen 2
Max. waarde instelbereik 6000
Min. waarde instelbereik 0
Drukeenheid PSI
Soort druk Relatief
Display Nee

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Software NL

(0.03 MB)

IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Software EN

(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Software NL

(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Software EN

(0.03 MB)