Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Meetbereik (mm) | 298 |
---|---|
Geïntegreerde temperatuursensor | Ja |
Goedkeuringen en certificaten | UL-goedkeuring |
Elektrische verbinding | M12x1, 5-pins |
Mechanische verbinding | G3/4 extern |
Output signaal | CANopen |
Staaflengte (mm) | 370 |
Meetprincipe | Magnetostrictief |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Software
NL
(0.01 MB)

EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Software
EN
(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Software
NL
(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Software
EN
(0.01 MB)