HAT 1436-F13-360L-P01-D106-M01-S2PD-000

Art.nr.
926191
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
Goedkeuringen en certificaten SIL 2, PL D, Cat 2
Meetbereik, eindwaarde 360
Meetbereik, beginwaarde 0
Type Enkelvoudig draaiend
Elektrische verbinding M12x1 mannelijke connector, 5-pins, axiaal
Diameter behuizing 36 mm, rond
Bevestigingswijze Synchro 4-gaats M3
Mechanische verbinding 10 mm Vorm D, DM 6 mm
Output signaal CANopen Safety
Resolutie 14-bits
Juistheid 0,2° max = 0,1° typ

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
Software NL

(0 MB)

EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
Software EN

(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
Software NL

(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
Software EN

(0 MB)