HDA 74Z6-B-0060-G04-000

Art.nr.
925609
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
Goedkeuring UL-goedkeuring
Elektrische aansluiting Kabel
Mechanische aansluiting G1/8 ISO 1179-2 / extern
Uitgangsignaal 0 tot 10 V
Nauwkeurigheid 1,00% max = 0,5% typ.
Max. waarde drukbereik 60
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Relatief