HDA 4820-A-350-424(10m)

Art.nr.
925599
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
Goedkeuring UL-goedkeuring
Elektrische aansluiting Kabel
Mechanische aansluiting G1/2 ISO 1179-2 / extern
Uitgangsignaal 4 tot 20 mA (2 geleiders)
Nauwkeurigheid 0,25% max = 0,125% typ.
Max. waarde drukbereik 350
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Relatief

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
HDA 4800 Operating instructions D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(9.53 MB)

HDA 4800 Operating instructions D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(9.53 MB)

HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(7.44 MB)

HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(7.44 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Productbrochure NL

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Productbrochure EN

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Productbrochure NL

(2.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Productbrochure EN

(2.7 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Industriebrochure NL

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Industriebrochure EN

(22.21 MB)