HAT 3836-F13-360L-P01-V126-M01-S2PD-000

Art.nr.
925563
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
Goedkeuringen en certificaten SIL 2, PL D, Cat 2
Meetbereik, eindwaarde 360
Meetbereik, beginwaarde 0
Type Enkelvoudig draaiend
Elektrische verbinding M12x1 mannelijke connector, 5-pins, axiaal
Diameter behuizing 36 mm, rond
Bevestigingswijze Synchro 4-gaats M3
Mechanische verbinding 10 mm massieve as, DM 6 mm
Output signaal CANopen Safety
Resolutie 18-bits
Juistheid 0,2° max = 0,1° typ

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
EDS 925563 HAT 3836 F13 360L P01
Software NL

(0 MB)

EDS 925563 HAT 3836 F13 360L P01
Software EN

(0 MB)

EDS_925563_HAT 3836-F13-360L-P01...
Software NL

(0 MB)

EDS_925563_HAT 3836-F13-360L-P01...
Software EN

(0 MB)