Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Lengte temperatuurvoeler | 350 |
---|---|
Goedkeuringen en certificaten | Nee |
Extra interface | 4 tot 20mA (2 geleiders), 0 tot 10V, IO-Link |
Schakeluitgangen | 2 |
Temperatuurbereik max waarde | 100 |
Temperatuurbereik min waarde | -25 |
Temperatuurvoeler | Geïntegreerd |
Display | Ja |
Elektrische aansluiting | M12x1 / 4p |
Mechanische aansluiting | G1/2 DIN 3852 / extern |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

IODD 925333 ETS 3226 F31 350 000
Software
NL
(0.05 MB)

IODD 925333 ETS 3226 F31 350 000
Software
EN
(0.05 MB)

IODD_925333_ETS 3226-F31-350-000
Software
NL
(0.05 MB)

IODD_925333_ETS 3226-F31-350-000
Software
EN
(0.05 MB)