ETS 4145-A-006-000

Art.nr.
925289
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
Lengte sonde 6
Juistheid 0,8% max = 0,4% typ.
Elektrische aansluiting DIN 43650 /3p+PE
Mechanische aansluiting G1/4 A DIN 3852 / extern
Temperatuurbereik max. waarde 100
Temperatuurbereik min. waarde -25
Goedkeuring Geen
Uitgangsignaal 4 tot 20 mA (2 geleiders)