HLT 2500-F1-S01-S16-0200-G24-010-000

Art.nr.
924460
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
Elektrische verbinding CONTACT mannelijke connector, 12-pins
Mechanische verbinding Ontwerp flensbehuizing
Output signaal Synchrone seriële interface
Resolutie 0,05 mm
Meetbereik (mm) 200
Ontwerp/geometrie Profiel
Meetprincipe Magnetostrictief
Goedkeuringen en certificaten Nee