Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Goedkeuring | UL-goedkeuring |
---|---|
Elektrische aansluiting | M12x1 / 5p |
Mechanische aansluiting | G1/2 vlak membraan, ISO 1179-2 |
Uitgangsignaal | HSI-interface |
Nauwkeurigheid | 0,50% max = 0,25% typ. |
Max. waarde drukbereik | 100 |
Min. waarde drukbereik | 0 |
Drukeenheid | BAR |
Soort druk | Relatief |