HDA 4846-B-600-000

Art.nr.
924302
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
Goedkeuring UL-goedkeuring
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Uitgangsignaal 0 tot 10 V
Nauwkeurigheid 0,25% max = 0,125% typ.
Max. waarde drukbereik 600
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Relatief