Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Elektrische verbinding | M12x1, 4-pins |
---|---|
Mechanische verbinding | G3/4 A DIN 3852 / extern |
Extra interface | Nee |
Schakeluitgangen | 2 |
Meetbereik (mm) | 178 |
Meetprincipe | Magnetostrictief |
Display | Ja |
Geïntegreerde temperatuursensor | Nee |
Staaflengte (mm) | 250 |
Goedkeuringen en certificaten | UL-goedkeuring |