ENS 3216-F31-0730-000-K

Art.nr.
924233
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
Display Ja
Meetprincipe Capacitief
Staaflengte (mm) 730
Meetbereik (mm) 590
Schakeluitgangen 2
Extra interface 4 tot 20 mA (2 geleiders), 0 tot 10V, IO-Link
Mechanische verbinding Buis 22 mm
Elektrische verbinding M12x1, 4-pins
Geïntegreerde temperatuursensor Nee
Goedkeuringen en certificaten UL-goedkeuring

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
IODD_924233_ENS 3216-F31-0730-000-K
Software NL

(0.05 MB)

IODD_924233_ENS 3216-F31-0730-000-K
Software EN

(0.05 MB)