HNS 3128-5-0410-000

Art.nr.
924194
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
Elektrische verbinding M12x1, 5-pins
Mechanische verbinding G3/4 A DIN 3852 / extern
Extra interface 4 tot 20 mA (2 geleiders), 0 tot 10V
Schakeluitgangen 2
Meetbereik (mm) 338
Meetprincipe Magnetostrictief
Display Ja
Geïntegreerde temperatuursensor Ja
Staaflengte (mm) 410
Goedkeuringen en certificaten UL-goedkeuring

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(3.05 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(3.05 MB)

HNS 3000 Level Switch
Productbrochure NL

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch
Productbrochure EN

(0 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Productbrochure NL

(0.69 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Productbrochure EN

(0 MB)