Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Elektrische verbinding | M12x1, enkele geleider 80 mm |
---|---|
Mechanische verbinding | Cilinder-geïntegreerd, D=10 mm |
Output signaal | CANopen |
Resolutie | 0,1 mm |
Meetbereik (mm) | 1000 |
Ontwerp/geometrie | Staaf |
Meetprincipe | Magnetostrictief |
Goedkeuringen en certificaten | Nee |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

EDS_924010_HLT 1100-R2-L08-F11-1000-000
Software
NL
(0 MB)

EDS_924010_HLT 1100-R2-L08-F11-1000-000
Software
EN
(0 MB)