HLT 2100-R1-M08-C02-0300-000

Art.nr.
923760
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
Elektrische verbinding Mannelijke connector M16, 8-pins
Mechanische verbinding M18x1.5 schroefflens
Output signaal 20 .. 4 mA (3-geleider)
Resolutie 0,005 mm
Meetbereik (mm) 300
Ontwerp/geometrie Staaf
Meetprincipe Magnetostrictief
Goedkeuringen en certificaten Nee