ETS 3226-F31-250-000

Art.nr.
923603
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
Lengte temperatuurvoeler 250
Goedkeuringen en certificaten Nee
Extra interface 4 tot 20mA (2 geleiders), 0 tot 10V, IO-Link
Schakeluitgangen 2
Temperatuurbereik max waarde 100
Temperatuurbereik min waarde -25
Temperatuurvoeler Geïntegreerd
Display Ja
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting G1/2 DIN 3852 / extern

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
Software NL

(0.05 MB)

IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
Software EN

(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
Software NL

(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
Software EN

(0.05 MB)