Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Goedkeuringen en certificaten | Nee |
---|---|
Extra interface | IO-Link |
Elektrische aansluiting | M12x1 / 4p |
Mechanische aansluiting | G1/4 A ISO 1179-2 / extern |
Schakeluitgangen | 2 |
Max. waarde instelbereik | 250 |
Min. waarde instelbereik | 0 |
Drukeenheid | BAR |
Soort druk | Relatief |
Display | Nee |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

IODD 923503 EDS 824 F31 0250 000
Software
NL
(0.03 MB)

IODD 923503 EDS 824 F31 0250 000
Software
EN
(0.03 MB)

IODD_923503_EDS 824-F31-0250-000
Software
NL
(0.03 MB)

IODD_923503_EDS 824-F31-0250-000
Software
EN
(0.03 MB)