Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Lengte sonde | 100 |
---|---|
Juistheid | 2,0% max = 1,0% typ. |
Elektrische aansluiting | DIN 43650 /3p+PE |
Mechanische aansluiting | G1/4 A DIN 3852 / extern |
Temperatuurbereik max. waarde | 100 |
Temperatuurbereik min. waarde | -25 |
Goedkeuring | Geen |
Uitgangsignaal | 4 tot 20 mA (2 geleiders) |