HDA 4145-A-01,0-000-E1

Art.nr.
923314
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
Technische gegevens
Meer informatie
Goedkeuring UL-goedkeuring
Elektrische aansluiting DIN EN 175301-803 /3p + PE
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Uitgangsignaal 4 tot 20 mA (2 geleiders)
Nauwkeurigheid 1,00% max = 0,5% typ.
Max. waarde drukbereik 1
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Absoluut

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
HDA 4100/4300 User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Productbrochure NL

(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Productbrochure EN

(6.23 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 ship User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(8.93 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 ship User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(8.93 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Productbrochure NL

(5.13 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Productbrochure EN

(5.13 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Industriebrochure NL

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Industriebrochure EN

(22.21 MB)